Поплавковый переключатель от исходного производителя оборудования
Компактное исполнение, вертикальный монтаж
Области применения
- Измерение предельного значения уровня в машиностроении
- Контроль сухого хода передвижных рабочих машин
- Мониторинг гидравлических силовых агрегатов и систем охлаждения
- Измерение перелива в оборудовании водоснабжения
- Специально разработан для заказчиков являющихся исходными производителями оборудования (минимальный размер партии: 50 штук)
Особенности
- От индивидуальной разработки до технического нововведения
- Низкий коэффициент отклонения благодаря локальной настройке функции переключения между нормально разомкнутым и нормально замкнутым положениями за счет вращения поплавка
- Благодаря различным материалам и 109 циклов переключения гарантируется длительный срок службы
Описание
Модель RLS-7000 представляет собой небольшой и экономичный поплавковый выключатель с одной точкой переключения, разработанный специально для нужд заказчиков, являющихся исходными производителями оборудования. Благодаря своим компактным размерам он особенно подходит для контроля сухого хода или перелива воды в небольших резервуарах. В миниатюрном поплавковом выключателе из пластика сочетаются отличные эксплуатационные характеристики, высокая механическая прочность и привлекательная цена.
Изготовлено с учетом специфики вашего оборудования
Для того чтобы поплавковый выключатель модели RLS-7000 идеально подходил для применения на объекте, WIKA предлагает технические нововведения. Идет ли речь о подключении резервуара с учетом требований заказчика, индивидуальных электрических соединениях или исполнении, мы адаптируем модель RLS-7000 для исходных производителей оборудования в соответствии с их требованиями. Таким образом минимизируются усилия и затраты на установку и обслуживание при максимальной безопасности и совместимости.
Изменение функции за счет поворота на 180°
При производстве у исходных производителей оборудования на первом месте стоит сокращение отклонений и, соответственно, трудозатрат на логистику. По этой причине при повороте на 180° миниатюрный поплавковый выключатель модели RLS-7000 переключается с нормально разомкнутого на нормально замкнутый контакт. Таким образом, нет необходимости держать на складе второй поплавковый выключатель.
Максимальная надежность при минимальных затратах
Модель RLS-7000 С из различных химически устойчивых и прочных пластмасс с очень низким показателем водопоглощения. Кроме того, благодаря высококачественным герконовым контактам обеспечивается до одного миллиарда циклов переключения в зависимости от области применения. Благодаря долгому сроку и надежности эксплуатации, а также низкой совокупной стоимости владения поплавковые выключатели демонстрируют высокий КПД во многих областях применения.