Przełącznik pływakowy OEM
Miniaturowa konstrukcja, montaż pionowy
Zastosowanie
- Pomiar poziomu granicznego w budowie maszyn
- Monitorowanie pracy na sucho w mobilnych maszynach roboczych
- Monitorowanie zasilaczy hydraulicznych i agregatów chłodniczych
- Pomiar przepełnienia w technologii wodnej
- Opracowany specjalnie dla klientów OEM (minimalna wielkość partii: 50 sztuk)
Specjalne właściwości
- Od dostosowania do rozwiązania projektowego
- Niska wariancja dzięki lokalnej regulacji funkcji przełączania normalnie otwartego/normalnie zamkniętego poprzez obrót pływaka
- Różne materiały i do 109 cykli przełączania gwarantuje długą żywotność
Opis
Model RLS-7000 to mały i ekonomiczny przełącznik pływakowy z pojedynczym punktem przełączania, zaprojektowany specjalnie na potrzeby klientów OEM. Dzięki kompaktowym wymiarom nadaje się szczególnie do monitorowania pracy na sucho lub przepełnienia małych zbiorników. Miniaturowy przełącznik pływakowy z tworzywa sztucznego łączy w sobie solidną wydajność z wysoką wytrzymałością mechaniczną i atrakcyjną ceną.
Dostosowany do Twoich maszyn
Aby zapewnić, że przełącznik pływakowy model RLS-7000 jest idealnie dopasowany do aplikacji na miejscu, WIKA oferuje rozwiązania projektowe. Niezależnie od tego, czy chodzi o specyficzne dla klienta podłączenie zbiornika, zindywidualizowane połączenia elektryczne czy projekty: Dostosowujemy model RLS-7000 dla producentów oryginalnego sprzętu do ich odpowiednich wymagań. Minimalizuje to wysiłek i koszty związane z instalacją i konserwacją, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo i kompatybilność.
Zmiana funkcji poprzez obrót o 180°
Zmniejszenie rozbieżności, a tym samym wysiłków logistycznych, ma kluczowe znaczenie w produkcji OEM. Z tego powodu miniaturowy przełącznik pływakowy model RLS-7000 może być przełączany ze styku normalnie otwartego na normalnie zamknięty poprzez obrócenie go o 180 stopni. Dzięki temu nie ma potrzeby utrzymywania drugiego wyłącznika pływakowego w magazynie.
Maksymalna niezawodność przy minimalnych kosztach
Model RLS-7000 jest dostępny w wersjach wykonanych z różnych odpornych chemicznie i wytrzymałych tworzyw sztucznych o bardzo niskiej absorpcji wody. Ponadto, wysokiej jakości styki kontaktronowe gwarantują do miliarda cykli przełączania, w zależności od zastosowania. Użycie przełącznika pływakowego jest wysoce efektywne w wielu zastosowaniach dzięki jego długoterminowej, niezawodnej wydajności i niskiemu “całkowitemu kosztowi posiadania”.