Датчик давления для подключения к радиомодулю
Применения
- Дистанционный мониторинг давления процесса для областей применения, не требующих особого внимания, в сочетании с радиоустройством NETRIS®3 модели WIKA
- Промышленное измерение давления газов и жидкостей
- Перерабатывающая промышленность: нефтегазовая, нефтехимическая и химическая отрасли промышленности, водоснабжение и очистка сточных вод, энергетика
- Фармацевтическая и гигиеническая промышленность, пищевая промышленность
Особенности
- Измерительный прибор с поддержкой IIoT в сочетании с радиомодулем модели NETRIS®3
- Искробезопасное исполнение Ex i согласно ATEX, IECEx
- Диапазоны измерения: от 0 – 1 до 0 – 1 600 бар (от 0 – 15 до 0 – 20 000 фунт/кв. дюйм), а также вакуум и +/- диапазоны измерений
Описание
Модель PEU-2x в сочетании с радиомодулем NETRIS®3 используется в тех случаях, когда требуется удалённый мониторинг давления жидкости и газа через веб-интерфейс. Типовые области применения – мобильные компоненты установок или удаленные места проведения измерений. С помощью подключения к NETRIS®3 возможно осуществление облачного мониторинга процессов и установок в промышленных условиях.
Модернизация оборудования или движущихся частей возможна за счет продуманной конфигурации – без необходимости планировать и документировать прокладку кабелей. В частности, когда нет необходимости в постоянном измерении, достигается преимущество в стоимости.
Благодаря преобразователю давления обеспечивается простота контроля состояния. За счет индикации температуры в корпусе в дополнение к значению давления возможные неисправности из-за износа или системных сбоев выявляются на ранней стадии, а значит, снижается риск простоев и повреждений.
Преобразователь давления PEU-2x представляет собой часть решения WIKA IIoT. Таким образом, WIKA предлагает комплексное решение для вашей стратегии цифровизации.