Painelähetin liitettäväksi WIKA-radioyksikköön
Sovellukset
- Prosessipaineen etävalvonta ei-kriittisissä sovelluksissa yhdessä WIKA-mallin NETRIS®3-radiolaitteen kanssa
- Teollisuuden painemittaus kaasuille ja nesteille
- Prosessiteollisuus: Öljy- ja kaasuteollisuus, kemian- ja petrokemianteollisuus, vesi- ja jätevesiteollisuus, energiantuotanto
- Lääke- ja hygieniateollisuus, elintarviketeollisuus
Erikoisominaisuudet
- IIoT-yhteensopiva mittauslaite yhdessä WIKA-mallin NETRIS®3-radiolaitteen kanssa
- Luonnostaan vaaraton versio Ex i ATEX:n, IECEx:n mukaan
- Mittausalueet 0 ... 1 - 0 ... 1 600 bar [0 ... 15 - 0 ... 20 000 psi] sekä tyhjiö ja +/- mittausalueet
Kuvaus
Mallia PEU-2x yhdessä WIKA-mallin NETRIS®3-radiolaitteen kanssa käytetään aina, kun halutaan verkkopohjaista nesteiden ja kaasujen prosessipaineen etävalvontaa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat laitosten liikkuvat osat tai etäiset mittauspaikat. Yhteys NETRIS®3:een mahdollistaa pilvipohjaisen prosessi- ja laitosvalvonnan teollisissa sovelluksissa.
Jälkiasennuksen avulla koneet tai liikkuvat osat voidaan konfiguroida älykkäästi - ilman, että kaapelin reititystä tarvitsee suunnitella ja dokumentoida. Erityisesti silloin, kun jatkuvaa mittausta ei tarvita, voidaan saavuttaa kustannusetuja.
Painelähetin mahdollistaa yksinkertaisen kunnonvalvonnan. Painearvon lisäksi kotelon sisäpuolella oleva lämpötilan näyttö paljastaa mahdolliset kulumisesta tai järjestelmävioista johtuvat toimintahäiriöt jo varhaisessa vaiheessa ja vähentää siten seisokkien ja vahinkojen riskiä.
PEU-2x-painelähetin on osa WIKA IIoT-ratkaisua. Tämän ansiosta WIKA tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun digitalisointistrategiaasi.