Радиомодуль с поддержкой LoRaWAN® для приборов с выходом в мВ/В
Для общепромышленных применений
Применения
- Профилактическое обслуживание
- Удалённый мониторинг оборудования, установок и зданий
- Открытие новых областей применения
- Мониторинг машин, установок и зданий
Особенности
- Низкие эксплуатационные расходы благодаря интеллектуальному управлению измерениями
- Лёгкая интеграция благодаря поддержке нескольких радиостандартов
- Многочисленные возможности применения – в том числе при модернизации
- Прочная конструкция, долговечное и надёжное измерение силы и веса
- Минимизация рисков за счет мониторинга состояния
Описание
Модель NETRIS®F — это радиоблок, к которому подключён mV/V-измерительный прибор подключен. Компоновка измерительного прибора и радиоблока используется для беспроводной передачи данных. Используются бесплатные радиостандарты LoRaWAN® и mioty® а также Bluetooth®, которые, например, применяются на удалённых измерительных точках. Благодаря интеллектуальному управлению измерением и передачей данных, а также сменному аккумулятору, радиоблок может работать годами без технического обслуживания.
Низкие эксплуатационные расходы благодаря интеллектуальному управлению измерениями
Индивидуальная настройка позволяет задавать интервалы измерения и передачи данных в соответствии с требованиями клиента. Все данные предстают в цифровом виде, что экономически выгодно и дает возможность проводить автоматизированный анализ.
Лёгкая интеграция благодаря поддержке нескольких радиостандартов
Благодаря двум доступным стандартам — LoRaWAN® (широкополосная сеть дальнего действия) и mioty® для километрового диапазона, а также Bluetooth® Для метрологического диапазона каждый измерительный прибор может гибко настраиваться. Полученные данные непрерывно и надёжно передаются в облако через настраиваемые пакеты данных.
Обработанные данные могут отображаться индивидуально на онлайн-панели мониторинга.
Широкие возможности применения — также для модернизации
Каждое место измерений может быть «умным» с использованием радиоблока — без необходимости планировать и документировать прокладку кабеля. В частности, когда нет необходимости в постоянном измерении, достигается преимущество в стоимости.
Прочная конструкция, долговечное и надёжное измерение силы и веса
Модель NETRISF®FE630 создана, чтобы быть прочной и устойчивой к ударам. Благодаря стандарту IP65 она хорошо защищен от пыли и брызг воды. Аккумулятор предварительно установлен и может быть легко заменён. Нет необходимости заменять весь радиомодуль.
Минимизация рисков за счет мониторинга состояния
Радиоблок обеспечивает простой мониторинг состояния. Показание температуры в дополнение к значению силы или веса позволяет на ранней стадии выявить возможные воздействия окружающей среды.
этапе выявляет возможные воздействия окружающей среды и, таким образом, повышает точность измерений всей системы.
Радиоблок NETRIS®F FE630 является частью решений WIKA для IIoT. С его помощью WIKA предлагает комплексное решение для любой стратегии цифровизации. С оценкой измерительных данных можно устойчиво анализировать оборудование и энергопотребление.