Unità radio con LoRaWAN® per strumenti mV/V
Per applicazioni industriali generiche
Applicazioni
- Manutenzione preventiva
- Monitoraggio remoto di macchine, impianti ed edifici
- Apertura di nuove aree di applicazione
- Monitoraggio di macchine, impianti ed edifici
Caratteristiche distintive
- Costi di funzionamento ridotti grazie al controllo intelligente delle misure
- Facile integrazione grazie a diversi standard radio
- Numerose possibilità di applicazione, anche come retrofit
- Costruzione robusta, misura della forza e pesatura affidabile in modo permanente
- Riduzione dei rischi attraverso il monitoraggio delle condizioni
Descrizione
Il NETRIS®F è un'unità radio a cui è collegato uno strumento con segnali mV/V. L'assemblaggio dello strumento di misura e dell'unità radio viene utilizzato per la trasmissione wireless dei dati. Utilizza gli standard radio esenti da licenza LoRaWAN® e mioty® e Bluetooth®, che, ad esempio, vengono utilizzati in posizioni di misura remote. Grazie al controllo intelligente della misura e della trasmissione e a una batteria sostituibile, l'unità radio può essere utilizzata per anni senza manutenzione.
Costi di funzionamento ridotti grazie al controllo intelligente delle misure
La configurazione individuale consente intervalli di misura e trasmissione specifici per il cliente. Tutti i dati sono disponibili in formato digitale in modo efficiente dal punto di vista dei costi e consentono analisi automatizzate.
Facile integrazione grazie a diversi standard radio
Grazie ai due standard disponibili LoRaWAN® (long range wide area network) e mioty® per la portata di segnale in chilometri e Bluetooth® per la portata di segnale in metri, ogni strumento di misura può essere configurato in modo flessibile. I dati ottenuti vengono trasmessi in modo continuo e affidabile a un cloud tramite pacchetti di dati configurabili.
I dati elaborati possono essere visualizzati singolarmente nella dashboard online.
Numerose possibilità di applicazione ─ anche come retrofit
Ogni punto di misura può essere reso smart con l'unità radio, senza dover pianificare e documentare il passaggio dei cavi In particolare, quando non è necessaria una misura continua, si possono ottenere enormi vantaggi in termini di costi.
Costruzione robusta, misura della forza e pesatura affidabile in modo permanente
Il NETRIS®F è costruito in modo robusto e resistente agli urti. Grazie al grado di protezione IP67, è ben protetto da polvere e spruzzi d'acqua. La batteria è preassemblata e può essere sostituita facilmente. Non è necessario sostituire l'intero modulo radio.
Riduzione dei rischi attraverso il monitoraggio delle condizioni
L'unità radio consente un semplice monitoraggio delle condizioni. L'indicazione della temperatura, oltre al valore della forza o della pesatura, rivela tempestivamente possibili influenze ambientali aumentando così la precisione di misura del sistema totale.
L'unità radio NETRIS®F è parte delle soluzioni WIKA IIoT. Con questo, WIKA offre una soluzione olistica per ogni strategia di digitalizzazione. Grazie all'elaborazione dei dati di misura, i macchinari e i consumi possono essere analizzati in modo sostenibile.