Для задач измерения с высоким уровнем требований
Погружной датчик давления LH-10 предназначен для измерения уровня в контакте со средой в суровых условиях эксплуатации. Он предлагает точность 0,25% и пылевлагозащиту IP68, подходит для измерений постоянного уровня до 300 м водяного столба.
Таким образом обеспечивается отличное качество, надежность, и, множество вариантов. Возможно применение таких приборов во всех областях, где требуется измерения уровня. Например, встроенная функция измерения температуры, молниезащиты, исполнение из Hastelloy® или фторированный этилен-пропиленовый кабель поставляются по отдельному заказу.
В целях соответствия требованиям к точности самого высокого уровня за счет поставляемой по заказу функции измерения температуры, обеспечивается компенсация влияния колебаний температуры в среде на результат измерения.
Прочность и надежность
За счет герметичной, полностью сварной конструкции и исключительно прочного корпуса из нержавеющей стали обеспечивается длительный срок службы и долговременная герметизация. Специально для областей применения вне помещения, поставляется встроенная защита от молнии, благодаря которой обеспечивается максимальный срок службы в суровых условиях. Для обеспечения максимальной устойчивости к средам данный погружной преобразователь давления может поставляться в исполнении из сплава Hastelloy® и с износостойким фторированным этилен-пропиленовым кабелем.