Para tarefas de medição exigentes
O transmissor de pressão submersível LH-10 foi projetado para medição de nível em contato com o meio em condições operacionais adversas. Oferece uma precisão de 0,25 % e, com proteção de entrada IP68, é adequado para medições de nível permanentes de até 300 m de coluna de água.
Oferece excelente qualidade, é confiável e, através de uma infinidade de opções, pode ser usado em todas as aplicações convencionais de medição de nível. Por exemplo, medição integrada de temperatura, proteção contra raios, caixa Hastelloy® ou cabo FEP estão disponíveis como opções.
Para os mais altos requisitos de precisão, a medição de temperatura opcional permite a compensação das flutuações de temperatura no meio no resultado da medição.
Robusto e confiável
Uma caixa de aço inoxidável hermeticamente selada, totalmente soldada e excepcionalmente robusta garante uma longa vida útil e vedação permanente. Especificamente para aplicações externas, está disponível proteção integrada contra raios, para garantir uma vida operacional máxima em ambientes agressivos. Para a mais alta resistência ao meio, este transmissor de pressão submersível está disponível em um design opcional de Hastelloy® e cabo FEP de alta resistência.