Электромеханическое реле расхода модели FSM-6100 предназначено для обнаружения прерывания потока («отсутствия потока») воды и других неагрессивных жидкостей в промышленных охладителях, нагревателях и других промышленных трубопроводах.
Сигнал реле расхода используется для оперативного управления, предотвращающего выход системы из строя, например, из-за образования льда при отсутствии потока охлаждающей воды.
Экономичное реле расхода помещено в пластмассовый корпус. За счет степени пылевлагозащиты IP30 устройство защищено от нежелательного проникновения инородных тел.
Модель FSM-6100 оснащена микропереключателями и защитными сильфонами, внесенными в список UL, благодаря чему обеспечивается высокий уровень износостойкости при непрерывной работе и длительный срок службы.
За счет ассортимента диапазонов расхода с размерами труб от 25 до 150 мм. (от 1 до 6 дюймов) возможно применение для измерения расхода в различных областях применения со средами без особых требований.