De elektromechanische stromingsschakelaar van het type FSM-6100 is ontworpen voor de detectie van onderbroken stroming (“no flow”) van water en andere niet-corrosieve vloeistoffen in industriële koelers, verwarmingen of andere industriële pijpleidingen.
Het signaal van de stromingsschakelaar wordt gebruikt voor operationele controle die systeemstoring voorkomt, bijv. als gevolg van ijsvorming bij de afwezigheid van koelwaterstroming.
De kosteneffectieve stromingsschakelaar wordt omhuld door een kunststof behuizing. De beschermingsgraad IP30 beschermt hem tegen ongewenst indringen van kleine voorwerpen.
Type FSM-6100 is voorzien door UL gecertificeerde microschakelaars en beschermende balgen die hoge duurzaamheid garanderen bij continu gebruik en een lange levensduur.
Het bereik aan stromingsbereiken met leidingmaten van 25 ... 150 mm [1 ... 6 in] biedt mogelijkheden voor stromingsmeting in talrijke toepassingen met niet-kritische media.