Стержневые датчики силы применяются для статических и динамических измерений в качестве замены неизмерительных болтов. Они используются для определения силы растяжения и/или сжатия.
Стержневые датчики силы данной серии в основном используются в подъемниках и крановых установках. Они также служат надежными датчиками в промышленной весовой технике, а также в области автоматизации производства, машиностроении и машиностроении, где они используются, в частности, в шкивах, кабельных лебедках, вилочных или роликовых подшипниках. Стержневые датчики силы также хорошо зарекомендовали себя в химической и нефтехимической промышленности.
Соответствующие технические и региональные сертификаты таких тензодатчиков, разумеется, поставляются по заказу.
Стержневые датчики силы моделей F5301 и F53C1 изготовлены из высокопрочной, коррозионностойкой нержавеющей стали 1.4542, свойства которой особенно хорошо подходят для областей применения стержневых датчиков силы.
В качестве выходных сигналов предусмотрены обычные активные токовые выходы и выходы напряжения (4 – 20 мА, 0 – 10 В).
Также возможно применение резервных выходных сигналов и протоколов CANopen®.