Dynametrische assen worden gebruikt voor statische en dynamische meettaken als vervanging voor niet-meetbouten. Ze worden gebruikt om trek- en/of compressiekrachten te bepalen.
Load pins uit deze serie worden voornamelijk gebruikt in hijswerktuigen en kraansystemen. Zij dienen ook als betrouwbare sensoren in de industriële weegtechniek en op het gebied van productieautomatisering, machine- en installatiebouw, waar zij met name worden toegepast in katrollen, kabellieren, vork- of rollagers. De load pins hebben zich ook bewezen in de chemische en petrochemische industrie.
De bijbehorende technische en regionale goedkeuringen van deze krachtopnemers zijn natuurlijk optioneel verkrijgbaar.
Dynametrische assen van het type F5301 en F53C1 zijn gemaakt van hoogwaardig, corrosiebestendig roestvrij staal 1.4542, waarvan de eigenschappen bijzonder geschikt zijn voor de toepassingsgebieden van de dynametrische assen.
Als uitgangssignalen zijn de gangbare actieve stroom- en spanningsuitgangen beschikbaar (4 ... 20 mA, 0 ... 10 V).
Redundante uitgangssignalen en CANopen® protocollen zijn ook mogelijk.