Диапазоны измерения: от 0 – 500 кг до 0 – 2 000 кг
3 000 интервалов в соответствии с требованиями OIML, R60, класс C
Нержавеющая сталь, герметичное уплотнение и сварная конструкция, пылевлагозащита: IP68 и IP69K
Высокий уровень долгосрочной стабильности
Высокий показатель допустимой боковой нагрузки
Описание
Тензодатчики "балка среза" подходят для статических и динамических измерений. Они служат для определения силы сдвига в различных областях применения.
Такие тензодатчики "балка среза" используются для взвешивания в промышленности и в лабораторной технике, а также в обрабатывающей промышленности и отличается высокой точностью измерений.
Тензодатчики "балка среза" модели F3201 изготовлены из нержавеющей стали, свойства которой особенно подходят для применения в весах, лабораторной технике и при строительстве сцен. В качестве выходного сигнала подается сигнал мВ/В.
Примечания Во избежание перегрузки необходимо подключить тензодатчик "балка среза" к электричеству и контролировать измеренное значение во время монтажа.
Измерительное усилие должно быть направлено через центр и не должно отличаться сдвигающей силой. При сборке тензодатчика "балка среза" необходимо следить за тем, чтобы опорная поверхность была ровной.
По заказу поставляются совместимые элементы приложения силы.
Интеллектуальные измерительные решения для пищевой промышленности и производства напитков