Le celle di carico a taglio sono progettate per misure statiche e dinamiche. Esse determinano le forze di compressione e tensione in una vasta gamma di applicazioni.
Queste celle di carico vengono utilizzate per la pesatura industriale e in laboratorio, così come nell’industria di processo.
Le celle di carico F3201 sono costruite in acciaio inox, le cui proprietà sono particolarmente adatte per applicazioni con bilance, nella pesatura di laboratorio e nella costruzione di palcoscenici. Come segnale di uscita viene fornito un segnale mV/V.
Note
Per evitare sovraccarichi, la cella di carico a taglio deve essere collegata elettricamente e il valore misurato deve essere monitorato durante il montaggio.
La forza di misura deve essere introdotta al centro e priva di forze trasversali. Quando si monta la cella di carico a taglio, occorre fare attenzione che la superficie di supporto sia piatta.
I componenti compatibili per l'introduzione della forza sono disponibili come opzione.