Гидравлический тензодатчик на сжатие
Компактное исполнение до 850 кН
Применения
- Производство оборудования
- Изготовление фиксаторов и приспособлений
- Специальное машиностроение
- Системы измерения и управления
Особенности
- Диапазоны измерений: от 0 – 6 кН до 0 – 850 кН
- Относительная ошибка линеаризации: от ±1,0 до 1,6 % при использовании аналогового манометра; ±0,5 % при использовании цифрового манометра или датчика давления
(При номинальных значениях силы менее 500 Н относительная ошибка линеаризации составляет ±1,6 % F nom для всех подключенных измерительных приборов.) - Ход поршня: ≤ 0,5 мм
- Работает без напряжения питания
- 5-летняя гарантия на герметичность
(Обязательным условием продленной 5-летней гарантии является применение устройства для измерения силы по назначению.)
Описание
Компактный гидравлический тензодатчик на сжатие модели F1145 выпускается с номинальным размером 141. Возможно измерение номинальных усилий от 6 до 850 кН. Благодаря надежному механическому исполнению возможна эксплуатация устройства в суровых условиях. Гидравлический метод измерения силы находит применение в производстве оборудования, в приборо- и спецмашиностроении, а также в системах измерения и управления.
Гидравлические тензодатчики на сжатие работают по следующему принципу: сила, действующая на поршень, преобразуется в гидравлическое давление пропорционально площади поверхности поршня.
Измеренное значение выводится на подключенный измерительный прибор, который может быть как аналоговым, так и цифровым. Возможно выполнение шкалы подключенного манометра в различных единицах измерения, например, в Н, кН, кг или даже в т.
Гарантия на герметичность
Гарантия на герметичность гидравлического устройства для измерения силы продлена до 5 лет. Тензодатчик, который начал течь в течение данного периода, будет отремонтирован бесплатно.
Обязательным условием продленной 5-летней гарантии является применение устройства для измерения силы по назначению.