Cella di carico idraulica a compressione
Versione compatta fino a 850 kN
Applicazioni
- Produzione di attrezzature
- Costruttori di attrezzature e maschere
- Costruttori di macchine speciali
- Sistemi di misura e controllo
Caratteristiche distintive
- Campi di misura da 0 ... 6 kN a 0 ... 850 kN
- Errore di linearità relativo di ±1,0 ... 1,6 % Fnom con manometro analogico, ±0,5 % Fnom con manometro digitale o sensore di pressione 1)
- Corsa del pistone ≤ 0,5 mm
- Funzionamento senza alimentazione
- Garanzia per prove di tenuta di 5 anni 2)
Descrizione
La cella di carico idraulica compatta a compressione F1145 è disponibile con un diametro nominale DN 141. Sono possibili misure di forze nominali da 6 a 850 kN. Grazie al robusto assemblaggio meccanico, lo strumento è ideale per l'uso in condizioni ambientali difficili. Le applicazioni per la misura di forza idraulica di queste celle di carico sono la produzione di apparecchiature, la costruzione di dispositivi e macchine speciali e anche i sistemi di misura e controllo.
Le celle di carico idrauliche funzionano in base al principio secondo cui la forza che agisce sul pistone viene convertita in una pressione idraulica, in proporzione alla superficie del pistone.
Il valore misurato viene visualizzato tramite uno strumento di misura collegato, che può essere analogico o digitale. La scala dell’indicatore può essere in diverse unità ingegneristiche, ad esempio N, kN, Kg, t.
Garanzia di tenuta
La garanzia di tenuta è prolungata fino a cinque anni.
2) In caso di eventuale perdita i trasduttori saranno riparati gratuitamente
2) Per usufruire della garanzia estesa di 5 anni, il prerequisito necessario è l'uso dello strumento di misura della forza così come previsto dal costruttore