Датчик температуры окружающей среды, относительной влажности и точки росы
Применения
- Контроль состояния распределительных устройств среднего напряжения в сочетании с помощью считывателя (AMS01), антенны (AN-F1) для обнаружения частичных разрядов посредством волн УВЧ и пассивного датчика температуры на основе поверхностных акустических волн TSA-EV11
- Измерение температуры окружающей среды, относительной влажности и точки росы
- Совместимость со стандартами среднего напряжения ANSI и IEC
- Монтаж нового оборудования или модернизация распределительных устройств среднего напряжения
Особенности
- Простота установки и ввода в эксплуатацию
- Техническое обслуживание не требуется
- Комплексная передача данных (локальная, удаленная, Modbus®, SCADA, сервис IIoT PD)
Описание
В передовом решении для мониторинга частичного разряда и температуры в распределительных устройствах среднего напряжения применяется технология поверхностных акустических волн и сверхвысокочастотных датчиков. Оно отличается интегрированной платформой IIoT для повышения безопасности, эффективности и долговечности распределительных устройств среднего напряжения.
Благодаря применению систем мониторинга состояния предотвращается около 75 % сбоев в работе благодаря раннему обнаружению неисправностей, за счет чего сокращаются как расходы на техническое обслуживание, так и его интервалы.
Датчик окружающей среды EXT-ENV-SENS подключается к считывателю (AMS01) с помощью кабеля и контролирует температуру окружающей среды, относительную влажность и точку росы в распределительном устройстве среднего напряжения. Контроль частичных разрядов оптимизируется с использованием таких значений.
Допускается применение датчика только в полостях в металле, например, в шкафах управления. Он соответствует стандарту IEC 62271 и поэтому может использоваться в распределительных устройствах по всему миру без лицензии.