Sensor para temperatura ambiente, humedad relativa y punto de rocío
Aplicaciones
- Monitorización del estado para equipos de conmutación de media tensión en combinación con el lector (AMS01), la antena (AN-F1) para la detección de descargas parciales por UHF y el sensor de temperatura inalámbrica pasiva SAW (TSA-EV11)
- Medición de temperatura ambiente, humedad relativa y punto de rocío
- Compatible con las normas ANSI e IEC de media tensión
- Nueva instalación o modernización de celdas de media tensión
Características
- Fácil de instalar y poner en servicio
- Sin mantenimiento
- Comunicación completa de los datos (local, remoto, Modbus®, SCADA, IIoT servicio)
Descripción
La solución avanzada para supervisar las descargas parciales y la temperatura en aparatos de conexión de media tensión utiliza tecnología de detección por ondas acústicas superficiales y ultra alta frecuencia. Cuenta con una plataforma IIoT integrada para mejorar la seguridad, eficiencia y durabilidad de los equipos de conmutación de media tensión.
Mediante el uso de sistemas de monitorización de estado, se puede prevenir aproximadamente el 75 % de las averías gracias a la detección temprana de fallos, lo que reduce tanto los costes de mantenimiento como los intervalos entre ellos.
El sensor ambiental EXT-ENV-SENS está conectado al lector (AMS01) mediante cable y monitoriza la temperatura ambiente, la humedad relativa y el punto de rocío del equipo de tensión de media tensión. La monitorización de las descargas parciales se optimiza utilizando estos valores.
El sensor sólo puede utilizarse en espacios metálicos, como armarios de control. Cumple la norma IEC 62271, por lo que puede utilizarse en equipos de conmutación de todo el mundo sin necesidad de licencia.