Дифференциальные манометры линейки DELTA-line, в основном, применяются для контроля низких значений дифференциального давления при наличии высокого уровня требований к односторонним перегрузкам и статическому давлению.
Типовыми рынками реализации данной продукции являются судостроительная промышленность, оборудование нагрева технологического процесса, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, системы водоподготовки / очистки сточных вод, машиностроение и производство установок. Поэтому главной функцией данных измерительных приборов является контроль фильтров, компрессоров и насосов.
В указанных сферах применения, помимо индикации дифференциального давления важны текущие показания рабочего давления. Поэтому для модели DPG40 поставляется версия со встроенной функцией индикации рабочего давления. Благодаря двум легко читаемым циферблатах на месте установки возможно одновременное считывание показаний рабочего и дифференциального давления.
Более того, отпадает необходимость в дополнительной точке измерения с уплотнением, за счет чего снижаются затраты на прокладку трубопровода и монтаж.
В силу малого диапазона измерения (0 – 160 мбар), возможно применение прибора в отраслях с низкими показателями дифференциального давления. Еще одной ключевой особенностью является высокая точность до 1,6 %, что важно для большинства областей применения.
Представлена возможность изготовления измерительной камеры из алюминия или нержавеющей стали в зависимости от требований и области применения. Благодаря повышенному уровню стабильности измерительная камера из нержавеющей стали также подходит для работы с газообразными средами.