Os manômetros diferenciais da família de produtos da linha DELTA são usados principalmente para o monitoramento de baixas pressões diferenciais onde há altas exigências em termos de sobrecarga unilateral e pressão estática.
Os mercados típicos para estes produtos são a indústria de construção naval, a tecnologia de aquecimento de processos, as indústrias de aquecimento, ventilação e ar condicionado, a indústria de água/águas residuais e a construção de máquinas e instalações. Para estes, a principal função dos instrumentos de medição é o monitoramento de filtros, compressores e bombas.
Muitas vezes nestas aplicações, juntamente com a indicação da pressão diferencial, a pressão de trabalho atual também é relevante. Uma versão com indicação integrada da pressão de trabalho está disponível para o modelo DPG40. Os dois displays mecânicos de fácil leitura no local permitem a leitura simultânea da pressão de trabalho e da pressão diferencial.
Além disso, isso economiza um ponto adicional de medição e vedação, reduzindo despesas adicionais com tubulação e montagem.
Como resultado da faixa de escala baixa de 0 a 160 mbar, o instrumento também pode ser usado para aplicações com baixas pressões diferenciais. Outra característica importante é a alta precisão de até 1,6 %, que é importante para a maioria das aplicações.
A câmara de medição, dependendo da necessidade e da aplicação, pode ser feita de alumínio ou aço inoxidável. Através da maior estabilidade, a câmara de medição em aço inoxidável também é adequada para meios gasosos.