Сухоблочный калибратор температуры
Калибратор температуры таяния льда
Применения
- Простота калибровки термометров при 0 °C (32 °F)
- Закалка холодных спаев термопар
- Испытательные стенды и калибровочные лаборатории
Особенности
- Низкая цена
- Небольшой вес и компактность конструкции
- Простота эксплуатации
Описание
Универсальность применения
В настоящее время скорость и простота проверки термометров является обязательным условием безопасности эксплуатации машин и установок. Портативные калибраторы линейки CTD9100 особенно подходят для выполнения калибровки на месте эксплуатации и чрезвычайно просты в использовании. Благодаря компактной конструкции и малому весу данные приборы можно использовать практически в любых условиях.
Особая область применения
При регулярном контроле температурных датчиков можно сократить количество отказов и простоев производства.
Такие сухоблочные калибраторы температуры не только калибруют, но и закаливают. Простым способом можно получить постоянную температуру холодного спая и тем самым упростить калибровку термопар. Сложный метод использования ячеек воды с фиксированной точкой, а также опасность замораживания и повреждения при транспортировке исключены.
Калибратор температуры замерзания может обеспечить не только нулевую точку в °C, но и, благодаря активному охлаждению, в других шкалах температуры тестирования.
Особенности
В данной концепции прибора стабильный источник температуры сочетается с точным измерением температуры Pt100, благодаря чему калибровка промышленных температурных датчиков становится еще более эффективной и занимает меньше времени.
Благодаря конструкции и управлению достигается равномерное распределение температуры в блоке. Исходя из этого, температуру можно считать однородной, а не распределенной по семи испытательным отверстиям. Благодаря такому однородному распределению температуры уменьшается влияние на погрешность измерений.