Four d'étalonnage
Applications
- Etalonnage simple de thermomètres à 0 °C
- Réalise la jonction de référence pour les thermocouples
- Application sur les bancs de test et dans les laboratoires d'étalonnage
Particularités
- Economique
- Design compact
- Facile à manipuler
Description
Application spécifique
Le test rapide et simple des thermomètres est un « plus », en particulier pour la fiabilité de fonctionnement de l'usine et des machines. Une vérification régulière des capteurs de température permet de réduire les défaillances et de réduire les temps d'arrêt de la production. Ce calibrateur de bloc permet non seulement d'étalonner, mais également de contrôler la température. Il génère aisément une température de référence stable, simplifiant ainsi l'étalonnage des thermocouples. La complexité des celllules à point fixe d'eau et le danger de gel et de dommage pendant le transport sont ainsi évités. Par rapport à la concurrence, le « calibrateur de point de glace » peut non seulement réaliser le point de zéro, mais également procéder à des tests de température supplémentaires grâce à son refroidissement actif.
Notes
Ce concept d'équipement allie une source de température stable à la mesure précise de température par Pt100, pour un étalonnage encore plus précis des capteurs de température industriels.
De par sa construction et son contrôle, une distribution de la température homogène est obtenue au sein du bloc. Pour cette raison, la température peut être acceptée comme homogène et non comme une distribution sur l'un des sept trous de test. Cette distribution homogène de la température réduit les influences de l'incertitude de mesure.
Manipulation
Le CTD9100-ZERO représente l'état de l'art actuel en termes d'incertitude de mesure, de fonctionnalité et de fonctionnement sûr de l'équipement. La position d'utilisation est définie à la verticale, la distribution de température optimale étant obtenue dans cette position.
La température réglée du bloc de chauffage est affichée sur un grand écran LED à 4 chiffres ultra-lumineux. Pour une lecture confortable de la température, l'écran est non seulement grand mais également incliné à un angle de 35 °.