Сухоблочный калибратор температуры
Промышленная серия
Применения
- Легкость калибровки на местах
- Энергетика
- Контрольно-измерительные лаборатории
- Машиностроение
Особенности
- Различные диапазоны температур
- Неопределенность измерения от 0,15 до 0,8 K
- Компактный дизайн
- Простота эксплуатации
Описание
Универсальность применения
В настоящее время скорость и простота проверки термометров является обязательным условием безопасности эксплуатации машин и установок. Портативные сухоблочные калибраторы линейки CTD9100 особенно хорошо подходят для выполнения калибровки на месте эксплуатации и чрезвычайно просты в использовании. Благодаря компактной конструкции и малому весу сухоблочные калибраторы можно использовать практически в любых условиях.
В новой концепции прибора стабильный источник тепла сочетается с прецизионным измерением температуры Pt100. Таким образом обеспечивается еще более эффективная калибровка промышленных температурных датчиков. Регулярный контроль температурных зондов помогает своевременно выявлять неисправности и сокращать время простоя.
Простота эксплуатации
Основными рабочими элементами сухоблочных калибраторов серии CTD9100 являются температурные металлические блоки и сменные вставки для калибруемых термометров.
Возможность быстрой регулировки температуры калибровки с помощью двух кнопок на контроллере. Значение уставки и фактическое значение температуры нагревательного блока одновременно отображаются на большом 4-символьном высококонтрастном ЖК-дисплее. Таким образом, погрешность показаний фактически исключается. Возможна установка термометров различного диаметра в сухоблочный калибратор с помощью вставок, просверленных в соответствии с размерами.
За счет нового исполнения блока с улучшенной однородностью температуры в нижних пределах диапазона обеспечивается более низкая неопределенность измерений. Большая длина вставки, 150 мм (5,91 дюйма) значительно снижает погрешность от теплопроводности.