Kuivahaudekalibraattoori
Vankkarakenne, teollisuuden sovellukset
Sovellukset
- Helppo paikan päällä tapahtuva kalibrointi
- Energian tuotto
- Mittaus- ja ohjauslaboratoriot
- Koneenrakennus
Erikoisominaisuudet
- Useita lämpötila-alueita
- Mittauspoikkeamat 0,15 ... 0,8 K
- Kompakti rakenne
- Helppokäyttöinen
Kuvaus
Monipuolinen käytössä
Lämpömittareiden nopea ja yksinkertainen testaus on nykyään "pakollinen", kun on kyse koneiden ja laitosten käyttöturvallisuudesta. CTD9100-tuoteperheen kannettavat kuivahaudekalibraattorit soveltuvat erityisesti paikan päällä tehtäviin kalibrointeihin ja ovat erittäin käyttäjäystävällisiä. Kompaktin rakenteensa ja pienen painonsa ansiosta kuivakuoppakalibraattorit voidaan ottaa mukaan ja käyttää lähes missä tahansa.
Tässä uudessa mittauslaitekonseptissa on yhdistetty vakaa lämmönlähde Pt100-vastuksella suoritettavaan lämpötilan tarkkaan mittaukseen. Näin teollisia lämpötila-antureita voidaan kalibroida entistä tehokkaammin. Tarkastamalla lämpötila-anturit säännöllisesti voidaan tunnistaa toimintahäiriöt nopeasti ja lyhentää seisokkiaikoja.
Helppokäyttöinen
CTD9100-sarjan kuivahaudekalibraattorit toimivat lämpötilasäädellyillä metallilohkoilla ja vaihdettavilla lisäosilla.
Kalibrointilämpötiloja, joita säädetään ohjaimen kahdella painikkeella, voidaan muuttaa hyvin nopeasti. Lämmityslohkon todellinen ja asetuslämpötila voidaan näyttää samanaikaisesti suuressa 4-numeroisessa, kontrastikkaassa LC-näytössä. Näin arvojen lukemiseen liittyvien virheiden mahdollisuus on saatu käytännöllisesti katsoen eliminoitua. Läpimitaltaan erilaiset lämpömittarit voidaan sovittaa kuivahaudekalibraattoriin käyttämällä sopivaksi porattuja elementtejä.
Uuden kotelomallin ja kalibraattorin alemman alueen lämpötilan suuremman tasaisuuden ansiosta mittausepävarmuudet vähentyvät. Suuri, 150 mm:n [5,91 tuuman] pituus vähentää huomattavasti lämmöntuottovirheitä.