Высокоточный прибор для измерения давления
Версия "премиум"
Области применения
- Эталон давления для калибровочных лабораторий
- Эталон сличения с внешним датчиком
- Производство приборов для измерения давления
- Измерение дифференциального давления
- Одновременный 3-канальный контроль давления
Особенности
- Диапазоны давления: от 0 – 25 мбар до 0 – 2890 бар (от 0 – 0.36 до 0 – 42000 фунт/кв. дюйм)
- Погрешность до 0.008 % IS (IntelliScale)
- Диапазон внешнего давления составляет от 25 мбар до 1000 бар (от 0.36 до 15015 фунт/кв. дюйм]
- Точность: 0.004 % от полного диапазона
- Съемные / взаимозаменяемые датчики
Описание
Область применения
Цифровой прибор для измерения давления модели CPG2500 используется в калибровочных лабораториях и на производстве в качестве источника для точного измерения давления. Он используется для проверки точности индикаторов / преобразователей давления, для применения в полевых условиях или в качестве лабораторного стандарта, а также везде, где требуется высокий уровень точности измерения давления при производстве, тестировании и калибровке приборов и манометров.
Функционал
Представлена возможность подключения к цифровому индикатору давления CPG2500 одного, двух или трех датчиков давления. Два датчика являются внутренними, а третий – внешним. Датчики давления оснащены пневматической изоляцией, поэтому в одном канале может быть установлен датчик, рассчитанный на давление до 2895 бар (42000 фунт/кв. дюйм), а в другом – до 25 мбар (10 дюймов водного столба, H2O). Имеется возможность установки дополнительного датчика со встроенным барометром для отображения барометрического давления или для эмуляции избыточного или абсолютного давления. Диапазоны давления для каждого канала определяются заказчиком. В пределах группы компаний наличии имеются стандартные датчики и датчики класса «премиум». Внешние датчики – это цифровые датчики давления Mensor CPT9000, CPT6100 или CPT6180.
Преимущества IntelliScale и съемных датчиков
Согласно спецификации IntelliScale, каждый датчик калибруют для получения процентного показателя в верхней части диапазона. Возможна настройка трех датчиков таким образом, чтобы процентные доли показаний в их диапазонах совпадали, обеспечивая процентную точность показаний в широком диапазоне. Кроме того, каждый датчик является съемным и взаимозаменяемым, что позволяет проводить внешнюю повторную калибровку и изменять диапазон, сводя к минимуму время простоя. Для удаленного применения также поставляются внешние датчики давления моделей CPT9000, CPT6180 или CPT6100.