Precisie drukmeetinstrument
Premiumuitvoering
Toepassingen
- Drukstandaard voor kalibratielaboratoria
- Transferstandaard met externe sensor
- Productie van drukinstrumenten
- Drukverschilmeting
- Gelijktijdige 3-kanaals drukbewaking
Bijzondere eigenschappen
- Drukbereiken: van 0 ... 25 mbar tot 0 ... 2.890 bar [0 ... 0,36 tot 0 ... 42.000 psi]
- Nauwkeurigheid tot 0,008 % van IS (IntelliScale)
- Externe drukbereiken van 25 mbar ... 1.000 bar [0,36 ... 15.015 psi]
- Precisie 0,004 % FS
- Verwijderbare/uitwisselbare sensoren
Omschrijving
Toepassing
Het digitale drukmeetinstrument type CPG2500 wordt in kalibratielaboratoria en productiefaciliteiten gebruikt als bron voor nauwkeurige drukmeting. Hij wordt gebruikt om de nauwkeurigheid van veldrukindicatoren/-transmitters te verifiëren of als laboratoriumstandaard en overal waar behoefte is aan een hoog niveau van druknauwkeurigheid bij het maken, testen en kalibreren van drukinstrumenten of meetinstrumenten.
Functionaliteit
De CPG2500 digitale drukindicator kan met 1, 2 of 3 druksensoren worden geconfigureerd. Twee sensoren zijn intern en de derde is extern. De druksensoren zijn pneumatisch geïsoleerd zodat het ene kanaal met een sensor tot 2.895 bar [42.000 psi] en een ander tot 25 mbar [10 inH2O]. Een optionele barometrische referentiesensor kan intern worden toegevoegd om de barometrische druk weer te geven of gebruikt te worden om overdruk of absolute druk te emuleren. Drukbereiken voor elk kanaal worden door de klant gespecificeerd. Standaard en premium sensoren zijn intern beschikbaar. Externe sensoren zijn Mensor's CPT9000, CPT6100 of CPT6180 digitale druksensoren.
Voordelen van IntelliScale en verwijderbare sensoren
Met de IntelliScale specificatie wordt elke sensor gekalibreerd om een percentage van de aflezing in het bovenste gedeelte van het bereik te geven. Er kunnen drie sensoren worden geconfigurerd zodat het percentage leesgedeeltes van hun bereiken aansluit en een percentage leesnauwkeurigheid over een groot bereik geeft. Bovendien kan elke sensor verwijderd en uitgewisseld worden zodat externe herkalibratie en bereikwijzigingen kunnen plaatsvinden en uitvaltijd wordt beperkt. De externe druksensor type CPT9000, CPT6180 of CPT6100 is ook beschikbaar voor toepassingen op afstand.