Данные высококачественные переключатели абсолютного давления разработаны специально для ответственных сфер применения. Высокое качество исполнения продукции в соответствии с ISO 9001 обеспечивает надежный контроль вашего производства. Производство реле контролируется программным обеспечением на каждом этапе, а после изготовления каждое реле проходит тестирование.
Для обеспечения максимально адаптивной эксплуатации переключатели абсолютного давления оснащены микропереключателями, благодаря которым возможно непосредственное переключение электрической нагрузки до 250 В переменного тока, 20 А.
Для более низких значений коммутируемой мощности, например, для применения в ПЛК, возможен выбор микропереключателей, заполненных аргоном, с позолоченными контактами.
Все детали, контактирующие с измеряемой средой, выполнены из нержавеющей стали.
Благодаря применению мембранной измерительной системы переключатель абсолютного давления модели APA отличается чрезвычайной прочностью, обеспечиваются оптимальные рабочие характеристики и наилучшие измерительные характеристики с воспроизводимостью менее 1 % от диапазона.