Nämä korkealaatuiset absoluuttiset painekytkimet on kehitetty erityisesti turvallisuuskriittisiin sovelluksiin. Tuotteen korkea laatu ja valmistus ISO 9001 mukaan takaavat, että laitteiston valvonta onnistuu luotettavasti. Kytkimien laatua valvotaan kaikissa tuotantovaiheissa. Näin ollen valmiit tuotteet ovat 100 % testattu.
Jotta toiminta olisi mahdollisimman joustavaa, absoluuttiset painekytkimet on varustettu mikrokytkimillä, jotka mahdollistavat jopa 250 V AC, 20 A:n sähkökuorman kytkemisen suoraan.
Pienempiä kytkentätehoja, kuten PLC-sovelluksia, varten voidaan valita argonkaasulla täytetyt mikrokytkimet, joissa on kullatut koskettimet.
Kaikki kostuvat materiaalit on vakiona valmistettu haponkestävästä teräksestä.
Kalvomittausjärjestelmän ansiosta APA-absoluuttipainekytkin on erittäin kestävä ja takaa optimaaliset käyttöominaisuudet ja parhaat mittaustulokset, ja toistettavuus on alle 1 % mittausalueesta.