Датчик дифференциального давления A2G-50 предназначен для измерения дифференциального давления газообразных сред в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.
В его основе лежит пьезорезистивный принцип измерения. Данный компактный датчик дифференциального давления обладает превосходными характеристиками и высоким качеством по привлекательной цене.
За счет электрических аналоговых выходных сигналов для обоих измеряемых величин (0 – 10 В постоянного тока или 4 – 20 мА) или цифровых версий Modbus® возможно непосредственное подключение к системам управления или системе автоматизации здания.
Предусмотрена возможность индивидуальной настройки диапазона давления, а также единицы измерения и времени срабатывания прибора с помощью перемычек.
Измеренное значение дифференциального давления также отображается на ЖК-дисплее и передается посредством аналоговых или цифровых выходных сигналов. Благодаря ЖК-дисплею и интуитивно понятному меню настройка и ввод в эксплуатацию занимают минимум времени.