A2G-50-mallin paine-eroanturia käytetään kaasumaisten väliaineiden paine-erojen mittaamiseen ilmanvaihto- ja ilmastointisovelluksissa.
Se perustuu pietsoresistiseen mittausperiaatteeseen. Tämä kompakti paine-eroanturi tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ja korkean laadun edulliseen hintaan.
Sähköiset analogiset lähtösignaalit molemmille mittausalueille (0 ... 10 V tai 4 ... 20 mA) tai digitaaliset Modbus®-versiot mahdollistavat suoran yhteyden ohjausjärjestelmiin tai rakennusautomaatiojärjestelmään.
Painealue sekä yksikkö ja vasteaika voidaan säätää yksilöllisesti laitteessa hyppyjen avulla.
Mitattu paine-ero näkyy myös LC-näytössä ja se välitetään analogisten tai digitaalisten lähtösignaalien kautta. LC-näyttö ja selkeä valikkonavigointi mahdollistavat aikaa säästävän ja yksinkertaisen käyttöönoton.