Мембранные разделители предназначены для защиты приборов для измерения давления в областях применения с трудными в обращении средами. В системах с мембранным разделителем мембрана обеспечивает разделение прибора и среды
Давление передается на измерительный прибор через жидкость, которая заполняет систему с мембранным разделителем.
Для применения в условиях заказчика с повышенными требованиями представлен широкий ассортимент конструкций, материалов и заполняющих систему жидкостей.
Более подробную техническую информацию о мембранных разделителях и системах с мембранными разделителями см. в IN 00.06 "Область применения, принцип работы, конструкции".
Благодаря гигиеничности технологического присоединения мембранные разделители модели 981.51 идеально подходят для использования в пищевой промышленности, фармацевтике и биотехнологиях. Мембранные разделители устойчивы к воздействию температур пара, используемого в процессах безразборной стерилизации, и таким образом обеспечивается стерильность соединения, изолирующего мембранный разделитель от измеряемой среды.
Возможно выполнение монтажа мембранного разделителя на измерительный прибор методом непосредственного присоединения для высоких температур за счет охлаждающего элемента или гибкой капиллярной трубки.
Благодаря тому, что мембранные разделители поставляются для труб распространенных стандартов и номинальной ширины, упрощается их интеграция в уже существующие сечения труб.