Séparateur tubulaire à raccord hygiénique
Pour applications sanitaires, raccord aseptique selon DIN 11864
Applications
- Pour une installation directe sur tuyauterie et rapidement démontable
- Pour fluides purs en écoulement
- Production d'aliments et de boissons
- Industries pharmaceutique, bio-technologique, production d'agents actifs
- Production de matériau aseptique dans l'industrie chimique
Particularités
- Membrane totalement cylindrique (N° brevet européen 0609846) pour éviter les volumes morts
- Autonettoyage dans toutes les positions de montage
- Nettoyage rapide du point de mesure, sans résidu
- Approprié pour SEP et NEP
- Conception hygiénique certifiée
Description
Les séparateurs sont utilisés pour protéger l'instrument de mesure de la pression des fluides agressifs, adhésifs, cristallisants, corrosifs, hautement visqueux, dangereux pour l'environnement ou toxiques. Une membrane fabriquée dans un matériau approprié réalise la séparation du fluide à mesurer. Ainsi même les exigences de mesure les plus difficiles peuvent être satisfaites en combinant des instruments de mesure avec des séparateurs.
Le système est rempli avec un liquide qui peut être choisi spécifiquement en fonction de l'application ; il transmet la pression de façon hydraulique à l'instrument de mesure.
La variété des applications possibles est quasi infinie, grâce au grand nombre de variantes disponibles, telles que les formes ou matériaux des séparateurs. Le type de raccord process (bride, raccord fileté et stérile) et la technique de fabrication sont d'importants critères de différenciation de conception.
Pour plus d'informations techniques sur les séparateurs et les systèmes de séparateur, voir IN 00.06 “Application, principe de fonctionnement, versions”.
Le séparateur tubulaire avec raccord aseptique type 981.51 suivant la norme DIN 11864 peut être monté directement dans les tuyauteries, ce qui signifie qu'aucun raccordement particulier n'est requis au point de mesure.
Grâce à l'intégration dans la ligne de process, les turbulences, volumes morts, coins et autres obstacles peuvent être évités. Pour ce séparateur, WIKA utilise une membrane complètement cylindrique, qui en raison de l'écoulement libre du fluide autorise un nettoyage automatique de la chambre.
Les montages sur séparateur peuvent supporter les
températures de nettoyage vapeur des process SEP et garantissent de plus un raccordement stérile entre le fluide et le séparateur.
L'assemblage du séparateur et de l'instrument de mesure est effectuée en standard par un montage direct et en option au moyen d'un élément de refroidissement ou d'un capillaire souple.
Concernant le choix des matériaux, WIKA fournit une grande variété de solutions où la partie principale et la membrane sont fabriquées dans un matériau identique. L'acier inox 316L (1.4435) est utilisé comme matériau standard, mais d'autres matériaux spéciaux sont disponibles sur demande.
Les systèmes de mesure avec séparateurs WIKA de
type 981.51 sont utilisés avec succès dans le secteur de l'industrie des sciences naturelles, dans les industries agroalimentaire, pharmaceutique et de la biotechnologie.