Os modelos WUC-10, WUC-15 e WUC-16 são transdutores particularmente compactos e de altíssima pureza para medição de pressão de gases ultrapuros na indústria de semicondutores, especialmente para áreas perigosas. As partes molhadas consistem em aço inoxidável 316L eletropolido compatível com SEMI F20 e um sensor de thin-film especial 2.4711/UNS R30003. Os transdutores apresentam excelente estabilidade EMC e uma variedade de conexões elétricas e de processo. O potenciômetro lateral de fácil acesso fornece ajuste conveniente do ponto zero. Cada transdutor individual é verificado quanto à estanqueidade e precisão.
Disponibilidade segura e rápida
A série WUC é fabricada em condições de sala limpa e rigorosamente monitorada. A grande capacidade de produção garante máxima confiabilidade de entrega para clientes de alto volume. Isso economiza tempo, minimiza riscos e aumenta a produtividade.
Desenvolvido para aplicações em áreas perigosas
A série WUC, desenvolvida para áreas classificadas, oferece muitas aprovações locais e internacionais de proteção contra explosão.
Variável: Design compacto e muitas configurações
A série WUC oferece a dimensão de grade padrão da indústria de 28,4 mm [1⅛ pol.] com baixa altura de instalação, bem como a mais ampla variedade de conexões elétricas e de processo. Soluções configuradas individualmente são produzidas utilizando um alto grau de automação.
Medição precisa, mesmo com altas flutuações de temperatura
A compensação de temperatura ativa detecta grandes flutuações (lavagem de pressão cíclica, altos valores de estrangulamento de gás, efeito Joule-Thomson) e minimiza as influências. Assim, a medição estável de -20 ... +80 °C [-4 ... +176 °F] é garantida.