Pienikokoinen
Tilaa säästävä WUC-1x -malli vähentää hukkatilaa tehtaissa.WUC-15 ja 16 sarjan lähettimet sisältävät itsetyhjennystoiminnon. Erikoisrakenteinen anturiliitäntä hävittää prosessiliitäntään ja hitsaussaumoihin kohdistuvien kuormien vaikutukset anturisignaaliin.Monipuolinen
Korkea IP 67-suojausluokka mahdollistaa laitteiden käytön vaativissa olosuhteissa kuten kaasuterminaaleissa ja kaasujärjesetelmissä.Tämän sarjan laitteita voidaan käyttää myös Ex 2 -alueella. T6-lämpötilaluokka mahdollistaa mittaukset väliaineiden kanssa, joilla on matalat leimahtamislämpötilat (Esim. PH3 fosfiini).
Luotettava
Toistuvissa painehuuhteiluissa, korkeilla kuristusarvoilla (Joule-Thompson-ilmiö) ja ulkopuolisissa operaatioissa, voi ilmetä suuria lämpötilavaihteluita. Aktiivinen lämpötilakompensaatio havaitsee nämä vaihtelut ja minimoi niiden vaikutukset. Näin vakaa mittaus voidaan varmistaa.Tiivistetyn nollaussäädön ansiosta IP 67 -suojauisluokka voidaan ylläpitää pysyvästi. Helppokäyttöisyys ja suojaus tahatonta säätöä vastaan varmistaa.Kostuvat osat valmistetaan 316L VIM VAR:sta ja erikois ohuet-kalvoanturit 2.4711 / UNS R30003:sta. Ennen loppuasennusta kaikki kostuvat osat sähkökiillotetaan ja puhdistetaan käyttämällä state-of-the-art -prosesseja.Kaikki lähettimet testataan kappalekohtaisesti, jotta voidaan varmistaa niiden tiiveys, ylipainevakaus, tarkkuus ja SEMI™ -standardien mukaisuus.