Em qualquer ponto onde a temperatura do processo deva ser exibida localmente e haja a necessidade de transmitir simultaneamente o sinal para um controlador central ou sala de controle remoto, o modelo TGT70 intelliTHERM® pode ser usado. Através da combinação de um sistema de medição mecânico e processamento eletrônico preciso de sinais, a temperatura do processo pode ser lida com segurança, mesmo em caso de perda de energia.
O sistema de tubo Bourdon integrado gera um movimento rotacional do ponteiro que é proporcional à temperatura. Um codificador de ângulo eletrônico (sem contato e, portanto, completamente livre de desgaste e atrito) determina a posição do ponteiro do instrumento. A partir disso, é produzido o sinal elétrico de saída, proporcional à temperatura. A base do intelliTHERM® vem de variantes de instrumentos derivadas do modelo 70 termômetros de expansão (ver folha de dados TM 81.01).