Op elk punt waar de procestemperatuur lokaal moet worden weergegeven en het signaal tegelijkertijd naar een centrale regelaar of regelkamer op afstand moet worden verzonden, kan het model TGT70 intilliTHERM® worden gebruikt. Door de combinatie van een mechanisch meetsysteem en precieze elektronische signaalverwerking kan de procestemperatuur zeker worden afgelezen, zelfs als de netvoeding is weggevallen.
Het geïntegreerde Bourdonbuisssysteem genereert een draaiende wijzerbeweging die evenredig is aan de temperatuur. Een elektronische hoekencoder (contactloos, en daardoor volledig vrij van slijtage en wrijving) bepaalt de positie van de instrumentwijzer. Hieruit wordt het elektrische outputsignaal dat evenredig aan de temperatuur is geproduceerd. De basis van de intelliTHERM® is afkomstig van instrumentvarianten afgeleid van het type 70 expansiethermometers (zie data sheet TM 81.01).