Especialista em meios viscosos e meios carregados de partículas
O transmissor de pressão modelo S-11 com diafragma embutido foi projetado especificamente para a medição de meios viscosos, pastosos, adesivos, cristalizantes, carregados de partículas e contaminados, que obstruiriam o canal de pressão das conexões de processo convencionais.
Através de seu design otimizado, a conexão de processo nivelada permite a limpeza com o diafragma umedecido integrado ao processo. A medição de pressão sem problemas e com baixa manutenção também é garantida em aplicações críticas com meios que mudam frequentemente.
Alta precisão, design robusto, acabamento de alta qualidade e alta flexibilidade de configuração são características principais do modelo S-11.
Conexão de processo nivelada
Todas as conexões de processo do transmissor de pressão de descarga são feitas de aço inoxidável e são totalmente soldadas e isolam o meio do instrumento de medição de pressão através de uma vedação positiva. Assim, é garantida uma vedação confiável e sem espaço morto entre a conexão do processo e o meio de medição.
Para altas temperaturas médias de até 150 °C [302 °F], o transmissor de pressão também está disponível com um elemento de resfriamento integrado.
Especificamente para a indústria de alimentos e bebidas, pode ser escolhida uma versão com fluido de enchimento do sistema interno de acordo com FDA 21 CFR 178.3750.