Przetwornik ciśnienia z membraną czołową
Dla mediów lepkich i zawierających ciała stałe
Zastosowanie
- Ogólne zastosowania przemysłowe
- Przemysł spożywczy
- Maszyny do napełniania i pakowania
- Technologia dozowania
- Pomiar poziomu
Specjalne właściwości
- Produkt wysokiej jakości
- Wiele możliwych konfiguracji
- Membrana czołowa
- Duże zapasy zapewniające krótki czas dostawy
- Szczelność próżniowa
Opis
Ekspert od mediów lepkich i zawierających cząstki stałe
Przetwornik ciśnienia model S-11 z membraną czołową został specjalnie zaprojektowany do pomiaru lepkich, pastowatych, klejących, krystalizujących, zawierających cząstki i zanieczyszczonych mediów, które mogłyby zatkać kanał ciśnieniowy konwencjonalnych przyłączy procesowych.
Dzięki swojej zoptymalizowanej konstrukcji, przyłącze procesowe z membraną czołową umożliwia oczyszczanie zwilżanej membrany zintegrowanej z procesem. Niskie koszty utrzymania i bezproblemowy pomiar ciśnienia jest zagwarantowany także w aplikacjach krytycznych z często zmieniającymi się mediami.
Wysoka dokładność, solidna konstrukcja, wysoka jakość wykonania i duża elastyczność konfiguracji są kluczowymi cechami modelu S-11.
Membrana czołowa
Wszystkie przyłącza procesowe przetwornika z membraną czołową wykonane są ze stali nierdzewnej, w pełni spawane i izolują medium procesowe od przyrządu pomiarowego poprzez uszczelnienie zupełne. Zapewnione jest zatem niezawodne, wolne od martwych stref uszczelnienie pomiędzy przyłączem procesowym i medium pomiarowym.
Dla mediów o wysokich temperaturach do 150 °C, dostępny jest także przetwornik ciśnienia ze zintegrowanym radiatorem chłodzącym.
Dla przemysłu spożywczego można wybrać wersję z wewnętrznym systemem napełniania płynem zgodnie z FDA 21 CFR 178.3750.