A chave de nível tipo bóia suspensa modelo RLS-6000 é usada para monitorar meios fortemente contaminados, por ex. em estações elevatórias de águas residuais e estações de bombeamento. A bóia ajustável sobe e desce com o nível do líquido e move a haste da bóia dependendo do nível. Quando a bóia atinge a posição final na caixa, o ímã na extremidade da haste flutuante aciona o interruptor reed colocado dentro dele.
O acionamento dos contatos reed pelo ímã permanente ocorre sem contato e, portanto, sem desgaste. A bóia pode ser montado e ajustado através de uma conexão roscada. Isto permite fácil instalação e ajuste fino do ponto de comutação desejado em um comprimento de ~ 50 mm (~ 2,0 pol.).
Devido ao projeto mecânico especial do sistema de flutuação, a chave bóia modelo RLS-6000 também é adequada para meios adesivos. Devido ao corpo flutuante de grandes dimensões, as aderências não afetarão o funcionamento da chave bóia. Durante a manutenção, a limpeza conforme necessário pode evitar um forte lastro do flutuador por depósitos.