El interruptor de nivel de boya RLS-6000 es adecuado para la monitorización de medios con elevada contaminación p.ej. en instalaciones de depuración y estaciones de bombeo. El flotador asciende o desciende según el nivel del líquido y desplaza la varilla de flotador en función del nivel actual. Una vez alcanzada la posición tope de la varilla dentro de la caja, el imán actúa sobre el interruptor Reed montado en el interior.
La activación de los contactos Reed mediante el imán está libre de contacto y por lo tanto sin desgaste. El flotador se ajusta mediante una conexión roscada y permite un fácil montaje y un ajuste fino del punto de conmutación deseado en una longitud de aproximadamente 50 mm.
Debido a la forma constructiva del interruptor de flotador RLS-6000 es adecuado también para medios adherentes. Las adhesiones no afectan el funcionamiento del interruptor debido a las grandes dimensiones del flotador. Una limpieza, si es necesario, previene un lastrado excesivo provocado por las adhesiones.