O RLS-2000 é uma chave bóia confiável e com ótimo custo-benefício, feita de plástico de alta qualidade. É particularmente adequado para medir os níveis de meios agressivos e corrosivos, como bases e ácidos. As chaves bóia são uma solução ideal para aplicações sensíveis ao custo, como monitoramento de níveis ou transbordamento e proteção contra funcionamento a seco.
O RLS-2000 detecta o nível por meio de um ímã permanente e contatos reed sem atrito em até 4 pontos de comutação definidos, sem contato e, portanto, livre de desgaste. A integração com a chave fim de curso é simples, conveniente e rápida, pois não é necessária nenhuma adaptação ou calibração durante a instalação. Seu design robusto minimiza os custos de serviço e manutenção.