RLS-2000 to niezawodny i niedrogi przełącznik pływakowy wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Nadaje się szczególnie do pomiaru poziomu agresywnych i korozyjnych mediów, takich jak zasady i kwasy. Przełączniki pływakowe są idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wrażliwych na koszty, takich jak monitorowanie poziomów lub ochrona przed przepełnieniem i suchobiegiem.
RLS-2000 wykrywa poziom za pomocą magnesu stałego i beztarciowych styków kontaktronowych w maksymalnie 4 zdefiniowanych punktach przełączania, bez kontaktu, a tym samym bez zużycia. Integracja jako wyłącznik krańcowy jest prosta, wygodna i szybka, ponieważ podczas instalacji nie jest wymagana adaptacja ani kalibracja. Solidna konstrukcja minimalizuje koszty serwisu i konserwacji.