Válvula de bloqueio e alívio
2-válvula manifold
Aplicações
- Desligue e ventile os instrumentos de medição de pressão
- Adequado para meios gasosos ou líquidos corrosivos que não sejam altamente viscosos ou cristalizantes, e também em ambientes agressivos
- Indústria de processos: Petróleo e gás, petroquímica, indústrias químicas, geração de energia, água e águas residuais
Características especiais
- Design de baixo desgaste devido à ponta do fuso não rotativa no castelo
- Baixo torque e operação suave da alavanca da válvula, mesmo em alta pressão
- Segurança aprimorada devido ao design do capô à prova de explosão
- Sede da válvula testada quanto à estanqueidade de acordo com BS6755/ISO 5208 taxa de vazamento A
- Combinação de válvulas e instrumentos específica do cliente (hook-up) mediante solicitação
Descrição
Com 2 válvulas manifold, a versão de bloqueio e alívio é padrão. A válvula de corte separa o processo dos instrumentos de medição, como manômetros, interruptores ou transmissores. Ao fechar esta válvula o instrumento pode ser desmontado com segurança para serviços como recalibração ou substituição. A válvula de ventilação permite a ventilação segura do instrumento, antes da desmontagem ou para verificação do ponto zero.
Através da ponta não rotativa do fusoválvula de bloqueio e alívio, o desgaste dos elementos de vedação é reduzido. Isto resulta, especialmente com aberturas e fechos frequentes, num aumento notável da vida útil.
Através do design à prova de explosão doválvula de bloqueio e alívio, a segurança no trabalho é melhorada, especialmente em aplicações com carga de alta pressão.
Como opção, a WIKA oferece a montagem profissional de válvulas e instrumentos de medição de pressão e também outros acessórios em uma solução pronta para instalação, também conhecida como hook-up. Para garantir o desempenho de todo o sistema, é realizado um teste de vazamento adicional na conexão.