Zawór blokujący i odpowietrzający
Zblocze 2-zaworowe
Zastosowanie
- Przyrządy do pomiaru ciśnienia z funkcją odcinania i odpowietrzania
- Do agresywnych mediów gazowych i ciekłych, które nie są wysoce lepkie lub krystalizujące, również w środowiskach agresywnych
- Przemysł przetwórczy: przetwórstwo ropy i gazu, przemysł petrochemiczny i chemiczny, produkcja energii elektrycznej, technologia wodna i ściekowa
Specjalne właściwości
- Konstrukcja o niskim zużyciu dzięki nieobrotowej końcówce wrzeciona w masce
- Niski moment obrotowy i płynne działanie dźwigni zaworu nawet przy wysokim ciśnieniu
- Zwiększone bezpieczeństwo dzięki konstrukcji maski odpornej na wydmuchiwanie
- Gniazdo zaworu przetestowane pod kątem szczelności zgodnie z BS6755 / ISO 5208 wskaźnik szczelności A
- Kombinacja zaworów i przyrządów dostosowana do potrzeb klienta (podłączenie) na życzenie
Opis
W przypadku zbloczy 2-zaworowych, standard stanowi wersja z blokadą i odpowietrzaniem. Zawór odcinający oddziela proces od przyrządów pomiarowych, takich jak manometry, przełączniki lub przetworniki. Zamykając ten zawór, można bezpiecznie zdemontować przyrząd w celu wykonania czynności serwisowych, takich jak ponowna kalibracja lub wymiana. Zawór odpowietrzający umożliwia bezpieczne odpowietrzenie przyrządu przed demontażem lub sprawdzeniem punktu zerowego.
Przez nieobrotową końcówkę wrzeciona zaworu blokującego i odpowietrzającego, zmniejsza się zużycie elementów uszczelniających. Skutkuje to zauważalnym wydłużeniem żywotności - szczególnie przy częstym otwieraniu i zamykaniu.
Dzięki konstrukcji odpornej na wydmuchiwanie zaworu blokującego i odpowietrzającego zwiększono bezpieczeństwo pracy, zwłaszcza w zastosowaniach, w których występuje wysokie ciśnienie.
Opcjonalnie WIKA oferuje profesjonalny montaż zaworów i przyrządów do pomiaru ciśnienia, a także innych akcesoriów w ramach rozwiązania "gotowego do instalacji", znanego również jako hook-up. Aby zapewnić wydajność całego systemu, na przyłączu przeprowadzany jest dodatkowy test szczelności.