Manômetro de pressão de pureza ultra alta
Aplicações
- Indústria de semicondutores
- Distribuição de produtos químicos líquidos UHP
Características especiais
- Diafragma duplo patenteado
- Partes molhadas com perfluoroalcóxi (PFA)
- Dispositivos de medição de pressão em aço inoxidável
- O medidor pode girar 360° mesmo após a instalação
- Opcional: contatos elétricos
Descrição
HYDRA-Line
Nossos instrumentos de medição de pressão da família de produtos da HYDRA-line foram desenvolvidos em cooperação com clientes renomados da indústria de semicondutores. O conceito completo do produto foi adaptado aos requisitos especiais dos setores de equipamentos de processo e sistemas de distribuição de produtos químicos UHP.
O manômetro HYDRA-Gauge oferece alta precisão e confiabilidade, peças e superfícies molhadas ultra limpas. Além disso, a produção de todas as peças molhadas, a montagem de limpeza, a calibração e a embalagem ocorrem em uma sala limpa classe 100.
Segurança dupla
O sistema patenteado de diafragma duplo HYDRA permite uma separação segura e confiável do sensor de pressão do meio do processo. Meios de processo de difusão simultânea, como vapores de HF ou HCI, são liberados para o meio ambiente para evitar qualquer falsificação do resultado da medição ou a destruição do elemento sensor.
A oferta de venda deste produto não infere nem implica compatibilidade química com aplicações específicas.
Algumas aplicações deste produto podem e irão causar difusão de produtos químicos através dos materiais do diafragma.