Com seu design compacto, a chave de nível tipo bóia modelo HLS-M para instalação horizontal em design miniatura é ideal para uso em tanques pequenos, para indicação de níveis mínimos/máximos.
A bóia é presa a uma alavanca giratória apoiada e se move com o nível do meio que está sendo medido. Por meio de um ímã permanente, quando um ponto de comutação predefinido é alcançado, um contato reed (contato de gás inerte) é acionado.
Ao utilizar um ímã e um contato reed, a operação de comutação é sem contato, livre de desgaste e não necessita de fonte de alimentação. Os contatos são livres de potencial.
A função de comutação refere-se a um nível de líquido crescente: Uso padrão como contato normalmente aberto (pode ser usado como contato normalmente fechado por uma rotação de 180°).
A chave de nível tipo bóia é simples de montar e livre de manutenção, portanto os custos de montagem, comissionamento e operação são baixos.