수평 설치용 모델 HLS-M 소형 플로트 스위치는 소형 탱크의 최소/최대 수위를 표시하는데 이상적입니다.
플로트는 지지형 회전 레버에 부착되며 측정되는 유체의 수위에 따라 이동합니다. 영구 자석을 통해 사전 설정된 스위치 지점에 도달하면 리드 접점(inert gas contact)이 작동합니다.
스위칭 작동은 자석 및 리드 접점을 사용하여 비접촉식이며 마모가 없고 전원 공급 장치도 필요하지 않습니다. 접점은 무접점(potential-free)입니다.
스위칭 기능은 상승하는 액체 수위(레벨)과 관계가 있습니다: 일반적으로 NO 접점을 표준 사용 (일반적으로 180° 회전 시 NC 접점 사용).
플로트 스위치는 장착이 간편하고 유지보수가 필요 없어 장착, 커미셔닝 및 작동에 들어가는 비용이 저렴합니다.