O transmissor modelo GDT-20 é um sistema multisensor com saída digital para medição de parâmetros de pressão e temperatura. Com base nestes valores medidos, os dados relacionados à condição podem ser determinados.
Monitoramento permanente
Para evitar falhas nos sistemas de manobra e interrupções na rede, o monitoramento permanente da densidade do gás é essencial.
O transmissor GDT-20 calcula a densidade atual do gás a partir da pressão e da temperatura usando uma equação virial complexa no poderoso microprocessador do transmissor. As alterações de pressão resultantes de efeitos térmicos serão compensadas por isso e não afetarão o valor de saída.
Modbus® field bus
A interface RS-485 se comunica usando o Modbus® protocolo RTU. Os parâmetros de saída do instrumento e suas unidades podem ser configurados e lidos de acordo com os requisitos. O GDT-20 pode ser configurado posteriormente pelo cliente para cada SF6 definido a mistura de gases com N2 ou CF4.
Estabilidade do sinal
Devido à sua alta estabilidade a longo prazo, o transmissor não necessita de manutenção e não requer recalibração. Devido à costura de solda hermeticamente selada e ao design da célula de medição sem elementos de vedação, a vedação permanente da célula de medição é garantida.
As características EMC atendem aos padrões IEC 61000-4-2 até IEC 61000-4-6 e garantem uma saída de dados livre de interferências.