モデル GDT-20ガス密度トランスミッタは、1台でSF6ガスの圧力と温度を計測し、デジタル出力をするマルチセンサです。これらの監視パラメータは、SF6ガスの品質状態監視において重要です。
連続監視
複数のGISシステムを安定的に稼動させるためには、SF6ガス密度の連続監視は重要なパラメータです。
GDT-20は、圧力と温度を計測し、内蔵のマイクロプロセッサにて内部データと照合計算を行い、SF6ガスの密度を計測します。圧力は熱により変化しますが、温度補正を行うことで熱の影響を排除します。
Modbus® フィールドバス
Modbus® RTUでは、RS-485をインターフェースとして使用しております。受信側にて、このフィールドバスに対応する機器が必要です。GDT-20は、SF6ガス単独だけでなく、窒素ガスやCF4ガスとの混合ガスの計測にも使用できます。計測するガスの変更は、お客様にてパラメータを変更することにより可能です。
出力信号の安定性
本機種は、長期に渡ってメンテナンスフリー再校正不要でご使用になれます。溶接による密閉構造のため、シール部の劣化はありません。
EMCについては、IEC61000-4-2、IEC61000-4-6に準拠し対応しております。