Proteção contra sobrecarga de guindastes ou dispositivos de armazenamento e recuperação
Proteção contra sobrecarga e medição de tensão de cabos de aço
Características especiais
Faixas de medição 0 … 1 t até 0 ...4 0 t
Amplificador integrado, saída 4 … 20 mA, 2 fios
Montagem simples (sem corda de abertura), adequada para retrofits
Material de aço ligado
Classe de proteção IP66
Descrição
O transdutor de força do cabo de aço foi especialmente projetado para medir a carga em cabos de aço existentes. Este transdutor de força é feito de aço ligado.
O transdutor de força do cabo de aço monitora as forças do cabo de maneira econômica. Isto requer um ponto de ancoragem do cabo, porque a medição é feita na corda estacionária. Para isso, o transdutor é fixado ao cabo montado em poucos passos.